text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U

製品コード: 506241
GTIN: 4046548083934
可動ガードの位置監視用安全センサ (EN 60947-5-3適合)、N/O接点2点、N/O補助接点1点、LED、 5 mケーブル付き、SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーションに対応、円筒形 M12、IP69、PU = センサ×1、M12コード化アクチュエータ、 作動距離8 mm (PSEN ix1アプリケーション用)、ステンレス製ハウジング。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UL/cUL  
UKCA  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (ユーラシア)  
センサ原理 磁気  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
直列接続に対応 はい  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
切替電圧 24  V
EN 60947-1のリード接点要件 DC-12  
使用周囲温度 -25  °C
最大高度での最高周囲温度
高度2,000 mでの最高周囲温度
周囲環境の適用規格 IEC 60068-2-30  
相対湿度・温度 相対湿度90 %40 °C  
許容動作高度ASL 4000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP69  
IP67  
タイプ1アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ 5 mケーブル  
ケーブルライン Li9Y11Y 6 x 0.14 mm2  
ハウジング素材 (上部) ステンレス鋼1.4401  
高さ 12  mm
12  mm
奥行き 76  mm
実量 130  g
総重量 140  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083934  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
複数の安全センサn/oを接続および評価するためのインタフェースPSEN ix1、 n/o、寸法96×48×43.5 mm (H×W×D)、 接続タイプケージ式端子。

アクセサリ(オプション)

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
機械式アダプタ、M30ボルト付きセンサを M12ボルト付きセンサに交換、納品範囲: アダプタ2個およびナット4個