Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"787.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Produktnummer: 506241
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjælpekontakt n/o, LED,
med 5 m kabel, til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, c... Mere
Din pris
Kr.787.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjælpekontakt n/o, LED, med 5 m kabel, til applikationer op til SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk udførelse M12, IP69, pakke = 1 sensor med M12-aktuator kodet, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, rustfrit stålhus.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Anvendelseskat. Reedkontakter | DC-12 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 5 m kabel |
Ledninger kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Husmateriale overdel | Rustfrit stål 1.4401 |
Mål, højde | 12 mm |
Mål, bredde | 12 mm |
Mål, dybde | 76 mm |
Nettovægt | 130 g |
Bruttovægt | 140 g |
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
EAN-kode | 4046548083934 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D),
tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.552.00