Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Номер артикула: 506241
Защитный датчик для контроля положения передвижных
ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательныйконтакт, н/р, индикатор,
с кабелем 5 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, ци... Больше
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
Защитный датчик для контроля положения передвижных ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательныйконтакт, н/р, индикатор, с кабелем 5 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, цилиндрический M12, IP69, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмомM12, кодируемый, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, корпус изнержавеющей стали.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (евраз.) |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | да |
тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Категория исп. языч. контактов | DC-12 |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 5 м |
Кабельные линии | Li9Y11Y 6 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | Нержавеющая сталь 1.4401 |
Размер по высоте | 12 mm |
Размер по ширине | 12 mm |
Размер по глубине | 76 mm |
Вес нетто | 130 g |
Вес брутто | 140 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083934 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких
защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г),
тип подключения: пружинные клеммы.