Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"1182.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Artikelnummer: 506241
Säkerhetssensorer för positionsövervakning av
rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hjälpkontaktn/o, LED,
med 5 m kabel, för tillämpningar upp till SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk
k... Mer
Enhet
På begäran
Ditt pris
SEK1,182.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetssensorer för positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hjälpkontaktn/o, LED, med 5 m kabel, för tillämpningar upp till SIL 3/PL e/kat. 4, cylindrisk konstruktion M12, IP69, förpackningen innehåller = 1 st kodad sensor medM12-manöverdon, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, hölje av rostfrittstål.
Generell information
Godkännande |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 V |
Använd.kat. Reed-kontakter | DC-12 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | 5 m kabel |
Ledningar kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Kåpmaterial överdel | Rostfritt stål 1.4401 |
Mått höjd | 12 mm |
Mått bredd | 12 mm |
Mått djup | 76 mm |
Nettovikt | 130 g |
Bruttovikt | 140 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548083934 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272402 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
SEK829.00