Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Numero dell'articolo: 506241
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED,
con cavo 5 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindri... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED, con cavo 5 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato , distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia inacciaio inox.
Dati generali
Omologazione |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Cat. impiego Contatti Reed | DC-12 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | Acciaio inox 1.4401 |
Altezza | 12 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 76 mm |
Peso netto | 130 g |
Peso lordo | 140 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548083934 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.