text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、 センサPSEN op2S-1-1/PSEN op ...

価格要問合せ
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、 センサPSEN op2S-1-1/PSEN op ...

価格要問合せ
PDP67 Connector cs
773610
アクセサリPDP67 F4コード、 評価装置への接続ケーブル用接続アダプタ

価格要問合せ
PDP67 Connector cs VA
773612
アクセサリPDP67 F4コードVA、 評価装置への接続ケーブル用接続アダプタ、ねじリングの素材: ステンレス製

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください