Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Connector, 8-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelb ...
Op aanvraag
Toebehoren PDP67 F4 code, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de
verwerkingseenheid
Op aanvraag
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbui ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, bus haaks M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbuitendia ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendia ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbui ...
Op aanvraag
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Op aanvraag
Connector, 5-polig, connector recht M12, B-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbui ...
Op aanvraag
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd
(power), krimpaansluiting, materiaal draadring: verni ...
Op aanvraag
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Op aanvraag
Connector, 5-polig, bus recht M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendia ...
Op aanvraag
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
Op aanvraag
Connector, T-adapter, IP67, 2x M12 connector, 5-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, 5-polig, A-gecodeerd, interne bedr ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, connector haaks M12, B-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbui ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd
(power), krimpaansluiting, materiaal draadring: verni ...
Op aanvraag
Connector, 5-polig, bus haaks M12, B-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld,
kabelbuitendia ...
Op aanvraag
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,
snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, ...
Op aanvraag
Toebehoren PDP67 F4 code VA, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de
verwerkingseenheid, materiaal draadring: roestvr ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.