Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Konektor, 8-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: tlakově litý zinek po ...
Na vyžádání
Příslušenství PDP67 F4 code, připojovací adaptér pro připojovací kabel k
vyhodnocovací jednotce
Na vyžádání
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekpo ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vn ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zásuvka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vn ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vně ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, v ...
Na vyžádání
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG,
průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování B,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vn ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól. (4+FE), stíněný, zásuvná přímá M12, kódování L
(Power), krimpovaná přípojka, materiál závitového kroužk ...
Na vyžádání
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový),
průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zásuvka přímá M12, kódování B, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vně ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér T, IP67, 2x zdířkový konektor M12, 5pól.,
kódování A na kolíkový konektor M12, 5pól., kódování A, inte ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování B,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, v ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., stíněný, zásuvka přímá M12, kódování L
(Power), krimpovaná přípojka, materiál závitového kroužku: tlak ...
Na vyžádání
Konektor, 5-pól., zásuvka úhlová M12, kódování B,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný,
vn ...
Na vyžádání
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D,
připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzin ...
Na vyžádání
Příslušenství PDP67 F4 code VA, připojovací adaptér pro připojovacíkabel k
vyhodnocovací jednotce, materiál závitového k ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.