text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
6 個の商品が見つかりました
PSS SB BUSCABLE LC
311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+ 1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶

価格要問合せ
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ 色: 白、黄、青、オレンジ

価格要問合せ
PSS67 Supply cable
380321
メートル単位、PUR、黒色RAL9005、5x0.5、ドラッグチェーン対応、 シングルワイヤの色: 茶、白、青、黒、グレー

価格要問合せ
PSS67 I/O Cable
380320
メートル単位、PUR、黄色RAL1003、5x0.25、シングルワイヤの色:茶、 白、青、黒、グレー

価格要問合せ
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m

価格要問合せ
Supply cable 5x1.5
380327
メートル単位、PVC (90°C~UL 1581)、黒色RAL9005、5x1.5、耐紫外線性 IEC 603323-3-24 (Cat.C)、1000V UL/CSA、シングルワイヤの色: グレー ワイヤx1、白線付き黒色ワイヤx4、 乾 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください