text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

製品コード: 380323
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、 センサPSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2の受光器 (ライトカーテン)を PSS67およびPDP67に接続。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 4  A
K1標準導体抵抗 55 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 1E+14 Ohm*cm以上  
使用周囲温度 -5 - 70  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
コネクタタイプ1 4ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuSn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PVC  
ケーブルタイプK1 LifY-11Y  
ケーブルの長さ 0.1  m
絶縁ケーブル1の色 黒  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
ケーブルK1最大外径 4.7  mm
導体線径 0.34  mm²
AWG K1配線接続線径 22  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 3  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
ハウジング素材 PUR  
実量 24  g
総重量 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548055573  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0