Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : zinc mou ...
Sur demande
Accessoires pour PDP67 F4 code, adaptateur pour câble de raccordement à
l’unité de contrôle
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé ...
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
Sur demande
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
ni ...
Sur demande
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : CuZn nic ...
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
Sur demande
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG
22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...
Sur demande
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L
(alimentation), raccordement par sertissage, m ...
Sur demande
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
Sur demande
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé B,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : CuZn nic ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, c ...
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nicke ...
Sur demande
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L
(alimentation), raccordement par sertissage, m ...
Sur demande
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn ni ...
Sur demande
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D,
raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la ba ...
Sur demande
Accessoires pour PDP67 F4 code VA, adaptateur pour câble de raccordementà
l’unité de contrôle, matériau de la bague file ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.