PNOZmulti 2小型コントローラ - 通信モジュール

PNOZmultiの診断 – すべてを把握

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用通信モジュール

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2はすべての一般的なフィールドバスおよびイーサネットシステムに接続できます。そのため、非常に幅広い運転制御システムとの接続が保証されています。通信モジュールは、診断やステータス情報を上位の制御システムに送信するために使用されます。

PNOZmulti 2は幅広い接続オプションを備えた小型安全コントロールシステムです。ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでは非常に簡単にフィールドバスモジュールの入出力をコンフィグレーションできます。通信モジュールとフィールドバスモジュールを使用して、診断データを読み取り、オートメーション機能の仮想入出力を設定します。

PNOZmultiを別のフィールドバスシステムに接続する必要がある場合でも、プログラムを変更することなく簡単に実施できます。フィールドバスモジュールを他の適切なモジュールに交換するだけで対応できます。ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでワンクリックして診断ソリューションPVISを選択します。お客様独自のカスタマイズテキストを簡単に統合できます。

視覚化については、信頼できるウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuを使用できます。このソフトウェアをオペレータターミナルPMIvisuと組み合わせることで、完璧なオートメーションソリューションとなります。

発売中 - Safety-over-EtherCAT搭載の小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

安全コンセプトを機械コンセプトにシームレスに統合 = 効率的な生産

制御と安全の両方に関連する情報を転送するために、EtherCATを安全プロトコルSafety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT) と併用すれば、同じチャンネル上で安全関連と非安全関連の情報を転送できます。EtherCATはオープンな産業用イーサネットプロトコルです。安全フィールドバスモジュールPNOZ m EF EtherCAT FSoEをベースユニットPNOZ m B1と組み合わせて、要件に応じてFSoEマスタ、FSoEスレーブ、さらにEtherCATスレーブとして設備や機械で使用できます。つまり、フィールドバスレベルでの「ワンケーブルソリューション」によって安全な設備構造を実装できます。コンフィグレーションはで簡単に行えます。ここでは必要なスレーブをリスト表示で定義できます。最大4つのマスタ-マスタ接続、最大60のマスタ-スレーブ接続が可能です。

PNOZmulti 2をFSoEマスタとして使用することで、安全レーダセンサPSENradar安全ドライブ技術PMC (いずれもFSoE機能搭載) との安全関連ネットワークを簡単に実装できます。その他のFSoE対応製品も必要に応じて組み込むことができます。

アプリケーションの利点:

  • 安全コンセプトを機械コンセプトにシームレスに統合
  • ピルツのセンサとドライブ技術を備えた安全な「ワンケーブルソリューション」
  • 省配線によるコスト削減
  • ダウンタイム最小化のための各種診断オプション

PNOZmulti 2の通信モジュールを使用する利点

  • あらゆる一般的なフィールドバスおよびイーサネットシステムに接続可能なため、世界中のアプリケーションに対応するオプションを提供
  • プログラムを変更せずに簡単に交換できるフィールドバスモジュール
  • ユーザフレンドリな診断オプションによって、ダウンタイムの短縮とプラントの高い可用性を実現
  • リアルタイムイーサネットSafetyNET p経由の安全な通信
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は産業、国、機械のタイプを問わず使用できます。
ロゴ一覧

SafetyNET p経由の安全な通信

安全なリアルタイムイーサネットSafetyNET p経由で、最大16台のPNOZmulti 2ベースユニットを接続できます。そのためには安全増設モジュールPNOZ m EF SafetyNETを使用します。最初のステップでは、リニアトポロジでリンクできます。RTFL経由で32ビットデータを交換し、お客様のアプリケーションの応答時間を短縮します。このデータリンクでは、明確に構造化されたデータインタフェースにより、入力は128ビットに、出力は32ビットにコンフィグレーションされます。

ソフトウェアツールPNOZmulti Network Editorは、SafetyNET pネットワークのコンフィグレーションとプロジェクトのリンクに使用します。PNOZmulti Configuratorから直接呼び出され、PNOZmultiプロジェクトの入出力画像の変数をリンクできます。PNOZmultiシステムにアップロードされると、SafetyNET pネットワークが使えるようになります。

各ベースユニット (PNOZ m B0またはB1) には、安全増設モジュールPNOZ m EF SafetyNETを使用します。必要に応じて、ベースユニットを組み合わせることができます。また、PNOZmultiとPNOZmulti MiniベースユニットをMultiリンク増設モジュール経由でネットワークに組み込むこともできます。

PNOZmulti 2用通信モジュール製品の特長

  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットに接続するための増設モジュール
  • ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorを使用してコンフィグレーション可能
  • フィールドバスへの接続: 最大1台のフィールドバスモジュールをベースユニットに接続可能
  • フィールドバスとの通信およびエラー用のステータス表示
  • フィールドバスとの通信のための128点の仮想出力は、PNOZmulti Configuratorで制御システムPNOZmulti 2用に定義可能
  • プラグイン接続端子 – アクセサリとしてスプリング式端子またはスクリュー式端子を用意
  • PNOZ m B0のみ: フィールドバスモジュールの他に、2つのイーサネットインタフェース装備の通信モジュールPNOZ m ES ETH、1つのRS 232インタフェース装備のPNOZ m ES RS232を接続可能

PNOZmulti 2用通信モジュールの技術的特長に関する詳しい情報は、小型安全コントローラPNOZmultiのテクニカルカタログでもご覧いただけます。 

ダウンロード

製品レンジ:PNOZmulti 2 – 通信モジュール

PNOZmulti 2 – 通信モジュール

あらゆる一般的な通信ネットワーク用の通信モジュールとフィールドバスモジュールが揃っています。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド