PNOZmulti 2 - システム

小型安全コントロールシステムをコンフィグレーションするためのトレーニングシステム

ロジックボードPNOZmulti

PES - ロジックボードPNOZmultiは、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、専門学校や大学などでの実習教育に使用できます。

PESシステムはトレーニング用で、設備や機械の機能をシミュレートできます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

製品説明へ

ソフトウェアを使用した小型安全コントロールシステムのコンフィグレーション方法について学習する

ピルツ教育システム (PES) の前に立つ4人

ロジックボードPNOZmultiでは、ソフトウェアツールのPNOZmulti Configuratorを使用して、安全機能を自由にコンフィグレーションできます (製品にサンプルプロジェクトが付属)。
このボードを使用することで、以下の各項目について学び、検討することができます。

  • 他のコンポーネントとの柔軟な接続
  • 他の制御システムとの通信
  • センサとアクチュエータの使用
  • 速度監視の基礎

グラフィカルプログラミング言語により、制御タスクのプログラミングと安全技術を簡単に学習できます

PES – ロジックボードPNOZmultiの学習目的

  • ソフトウェアツールのPNOZmulti Configuratorを使用して小型コントローラの自由なコンフィグレーションを学習
  • EN ISO 13849に適合した安全機能の監視
  • 他のコントローラ、センサ、アクチュエータ部品との接続および通信
  • 速度監視

ピルツの製品レンジ: PES – ロジックボードPNOZmulti

セット: Trumpf交換キットPSS 3056

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のセットはベースユニット、増設モジュール、端子などを1つの注文番号で提供しています。交換キットは、Trumpf製TRUMABENDタイプのプレスブレーキ/金型曲げプレス機向けに、1996年から2004年頃まで使われていた組み込み安全コントローラPSS 3056-Trumpf(注文番号301301、301305、301307)の代替としてのみ利用できます。ベースプレートに取り付けたPNOZmulti 2システムをベースに、プラグイン接続で手軽に交換/改造が行えます。

適合する増設モジュール:

詳細情報:

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド