PMIvisu – プリインストール視覚化ソフトウェア搭載の視覚化端末

PMIvisu v8 – HMIパネル(視覚化ソフトウェア搭載)

高性能タッチパネルPMIvisu v807、v812、およびv815をご利用ください。PMIvisuは、プリインストールされているライセンス取得済みソリューションパッケージであり、オペレータターミナルPMI視覚化ソフトウェアPASvisuで構成されます。PMIvisuパネルと小型安全コントローラPNOZmultiまたはオートメーションシステムPSS 4000を併用すると、お客様の設備機械のプロフェッショナルな一覧表示が可能になります。

容量性ディスプレイは、Windows 10 IoTオペレーティングシステムが備わっており、7インチ、12.1インチ、15インチのサイズがご利用いただけます。PMI Assistantソフトウェアを使用して、試運転とパネルの管理を容易に行えます。

診断/タッチパネルPMIvisu v8

診断/タッチパネルPMIvisu v7e

コストパフォーマンスのよい診断およびタッチパネルPMIvisu v704eおよびv707eが発売されました。PMIvisuは、プリインストールされているライセンス取得済みソリューションパッケージであり、オペレータターミナルPMIと視覚化ソフトウェアPASvisuで構成されます。PMIvisuパネルと小型安全コントローラPNOZmultiを併用すると、お客様の設備機械のプロフェッショナルな一覧表示が可能になります。

容量性ディスプレイは、Linuxオペレーティングシステムが備わっており、4.3インチと7インチのサイズがご利用いただけます。PMI Managerソフトウェアを使用して、試運転とパネルの管理を容易に行えます。PMI v7シリーズのオペレータターミナルはドイツで製造された高品質な製品です。

診断/タッチパネルPMIvisu v7e

PMIvisu HMIパネルの比較

PMIvisu HMIパネル PMIv7 PMIv8 PC
ハードウェア
4.3インチ YES - -
7インチ YES YES -
12.1インチ - YES -
15.6インチ - YES -
認証 CE、UL 508 CE、cULus -
メモリ [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
作業メモリ [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
オペレーシングシステム Linux Windows 10 IoT Windows 10以降
ソフトウェア
プリインストール視覚化ソフトウェア PASvisu PASvisu NO
試運転ツール PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
ライセンス登録された変数の数 [統合] 150変数 500変数 0変数
視覚および診断PNOZmulti YES YES YES
視覚および診断PSS 4000 - YES YES
OPC UA Clientプロトコル YES YES YES
ModbusTCPプロトコル YES YES YES
データソース数 3 8 16
ページ数 25 60 100
変数の数 400 2000 4000
アラーム数 100 800 2000

 

PMIvisu制御ユニットの利点と特長

  • プリインストール済みの視覚化ソフトウェアPASvisuによるプロフェッショナルな視覚化
  • 静電容量ガラスタッチパネルによる耐久性と堅牢性
  • 強力なプロセッサによる高速表示
  • HMI機能が調整、事前設定され、効率的なプロジェクトコンフィグレーションが可能
  • PMI Assistant / PMI Managerを使用した簡単な試運転と管理
  • UNICODE対応の言語管理により国際的な使用に最適
  • 内蔵のユーザ管理機能によるアクセス権の付与
  • コントローラとのデータ交換用に最大500個の変数を用意
  • PLCと安全ブロック、診断リスト、その他の機能をグラフィカルに表示する各種ライブラリ
  • ドイツで設計、開発、製造
PMIvisuの利点一覧

製品レンジ: PMIvisu

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ロシア: +7 495 6654993
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド