ウェブベース視覚化用HMIソフトウェアPASvisu

ウェブベースHMIソフトウェア - オートメーションの全貌を表示!

ウェブベース視覚化用HMIソフトウェアPASvisu

PASvisuを使用して、オートメーションプロジェクトを簡単かつ最適にコンフィグレーションおよび視覚化できます。便利で包括的な設備の全体像を現場で、またリモートアクセスを使用して作成できます。PASvisuは、非常に種類豊富なスタイルシートでオートメーションプロジェクトを見映えよく表示します。

PASvisuを使用して単一プロジェクトでさまざまな情報源からのデータを視覚化できます。データ通信のための最大のセキュリティが提供されます。ほぼすべてのコントローラPASvisuで使用できる多数の接続オプションで視覚化することができます。コントローラ、PNOZmultiやPSS 4000などのピルツのオートメーションシステムは、視覚化ソフトウェアと直接接続してデータを交換します。PASvisuなら1つの視覚化プロジェクトで、診断オプションも含めて、すべてのデータをまとめて表示することが可能です。

あらゆるソリューションに対応する視覚化ソフトウェア

ウェブベース視覚化用HMIソフトウェアPASvisu

ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuは柔軟に使用できるためソフトウェアを既存のオートメーション基盤に簡単に組み込み可能です。PASvisuはModbus TCP通信プロトコル、またはOPC UAサーバ経由の接続をサポートします。そのため、ほとんどすべての市販の一般制御システムで使用できます。プロセスデータは簡単に交換できます。他のコントローラからのデータを同じ視覚化プロジェクトで表示可能です。また、ほぼすべての端末装置でデータの表示が可能です(機械に内蔵のHMI、外部PCやタブレットなど)。既存の部品やシステムを交換する必要なく、設備や機械の最適な視覚化を実現できます。したがって、ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuは最適コストのソリューションです!

最新バージョンのPASvisuを今すぐダウンロード!

PASvisuコンフィグレーションツールPASvisu BuilderとPASvisu Runtime

ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuはPASvisu BuilderとPASvisu Runtimeで構成されます。PASvisu Builderは、シンプルで効率的なプロジェクト作成のためのHTML5に基づくツールです。PASvisu Runtimeはデバイスに依存せず単体で使用できるPCバージョンと、ピルツのHMIパネルを使用してプロジェクトを視覚化するPMIバージョンが用意されています。

 

PASvisuが複数のデータソースからの視覚化に対応

あらゆるソリューションに対応: 視覚化プロジェクトの容易な実装

PASvisuは、コンフィグレーションツールPASvisu BuilderとPASvisu Runtimeから構成
  • ほとんどすべてのスタンダードコントローラでプロセスデータの使用・処理・交換が可能: PASvisuはModbus TCP通信プロトコルとOPC/UAサーバ経由の接続をサポート
  • Modbus TCP通信プロトコルが内蔵のすべての産業用部品に高速接続
  • さまざまな端末装置(機械に内蔵のHMI、外部PC、タブレットなど)でデータを表示可能
  • PNOZmultiまたはPSS 4000プロジェクト間の直接リンクにより、さらに高速なデータ転送 - 変数を手動で入力・割り当てする必要がないため、エンジニアリング時間を短縮
  • タイルを使用した視覚化 - 関連するプロパティ(例:接頭辞、接尾辞およびエラーステータス)をすべて含む事前定義されたGUIファンクション
  • プロセス変数はツール内の自動フィルター機能で接続(変数の手動の作成不要)
  • 純粋なクライアント-サーバ機能 - リモートメンテナンスを現場の操作とは別に実行可能

快適で直感的: PASvisuの利点

  • プロジェクトの促進: エンジニアリングおよびランタイムからメンテナンスまで
  • 複数の言語を設定可能、エクスポート・インポート機能付き
  • CSVファイルによる変数のデータログとエクスポート
  • アドバンストレンドタイル:記録されたトレンドの表示、的を絞った過去の時間経過のフィルターサーチ、ダイナミックトレンドラインの追加
  • レシピ管理機能搭載: 変数の値を保存し、既存のデータセットに追加することで独自のレシピを簡単に定義できます。独自のデータセットをランタイム中にコントローラにアップロードします。

データ通信のセキュリティと認証

データ通信のセキュリティと認証

PASvisuはセキュアなクライアント-サーバ接続で動作します。PASvisuサーバからのデータは現場設備の視覚化装置に安全にコピーされます。これは、PASvisuクライアント、PASvisu BuilderおよびPASvisuサーバ間でデータトラフィックが完全に暗号化されることによって保証されます。

ウェブベースの視覚化ソフトウェアは、厳密なユーザの認証機能も提供します。権限のあるユーザのみPASvisuサーバにログインが許可されます。

ソフトウェアに最適な視覚化パネル

PASvisuは柔軟なため、幅広い端末装置でデータを表示 - 機械にプリインストールされたHMIはもとより、外部のPC、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器まで対応します。PASvisuはピルツのヒューマンマシンインタフェース(HMI)PMIvisuとの併用に最適です。オペレータターミナルには高性能なプロセッサが搭載され、使い勝手の良い視覚化ソフトウェアPASvisuがプリインストール、ライセンス登録されています。静電容量ディスプレイには2つのバージョンがあり、それぞれに2つのサイズが用意されています。

PMIvisu v8 – HMIパネル(視覚化ソフトウェア搭載)
PMIvisu v807およびv812は、4.3インチと7インチサイズの高性能な視覚化パネルです。PMIvisuパネルと小型安全コントローラPNOZmultiまたはオートメーションシステムPSS 4000を併用すると、お客様の設備機械のプロフェッショナルな視覚化が可能になります。

診断および視覚化パネルPMIvisu v7e
コストパフォーマンスのよい診断と7インチまたは12.1インチサイズが用意された視覚化パネルPMIvisu v704eおよびv707eをお選びください。PMIvisu v7eを併用すると、小型安全コントローラPNOZmultiに直接接続し、すべての機能を視覚化、診断可能です。

 

PASvisuは視覚化パネルPMI v7eに完全にカスタマイズ

オートメーションシステムPSS 4000に接続

ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuは、ピルツのオートメーションシステムPSS 4000に完全に対応します。そのため、制御ソフトウェアPAS4000を視覚化ソフトウェアPASvisuに簡単に接続できます。従って、機械のライフサイクルを通じて、コントローラと視覚化が互いに完璧に連動し、相乗効果をもたらします。

オートメーションシステムPSS 4000に接続

小型安全コントローラPNOZmultiを視覚化ソフトウェアPASvisuに接続

PASvisuのダウンロード

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 中国: +86 400-088-3566
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド