PES - 操作・監視ボード

専門的教育を支援するトレーニングシステム: 機械全体の視覚化

専門的トレーニングを支援するトレーニングシステム: 主要な操作・監視機能

製品写真: 操作・監視ボード

操作・監視ボードは、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、大学などでの実習教育に使用できます。

PESシステムは練習用で、設備や機械の機能を模式化できます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

製品説明へ

操作・監視ボードの全体的な概要

詳細表示: 操作・監視ボード

操作・監視ボードでは、設備や機械の全体を視覚化した図が表示されます。そのため、ヒューマンマシンインタフェース (HMI) の機能だけでなく、各種コントローラから受信した診断データを読み取る方法、トラブルシューティングの技術なども授業で説明できます。

このボードには、視覚化端末であるPMIvisuオペレータターミナル (視覚化ソフトウェアのPASvisuを搭載) が含まれており、機械の全体的な状況を把握できます。また、オペレーティングモードセレクタスイッチのPITmodeを使用して機械制御のオペレーティングモードを選択できるほか、IAM (Identification and Access Management) の基本的な機能も使用できます。

PES – 操作・監視ボードの学習目的

  • 設備や機械のすべての安全機能とオートメーション機能の視覚化
  • 各種コントローラからの診断データの読み取り
  • ピルツヒューマンマシンインタフェース (PMI) を使用したトラブルシューティング
  • オペレーティングモードの選択および割り付け
  • Identification and Access Management(IAM)

ピルツの製品レンジ: PES - 操作・監視ボード

オペレータボードの操作および監視

トレーニングシステムモジュールには、PMIvisuヒューマンマシンインタフェース、PASvisu視覚化ソフトウェアだけでなく、PITmodeオペレーティングモードセレクタスイッチが含まれます。

適合する増設モジュール:

詳細情報:

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オランダ: +31 347 320477
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70

アジア太平洋

  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド