PES – ロジックボードPSS 4000

トレーニングシステム: 安全機能とオートメーション機能の制御を1つのシステムで!

専門的トレーニングを支援するレーニングシステム: 安全機能とオートメーション機能の制御を単一のシステムで

製品写真: ロジックボードPSS 4000

PES - ロジックボードPSS 4000は、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、専門学校や大学などでの実習教育に使用できます。

PESシステムはトレーニング用で、設備や機械の機能をシミュレートできます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

製品レンジを今すぐ確認!

PLCを使用して、安全機能とセキュリティ機能を1つのシステムに実装する方法を学ぶことができます。

詳細表示: ロジックボードPSS 4000

ロジックボードPSS 4000では、システムに実装されているさまざまな機械の機能について学習できます。対応するソフトウェアプラットフォームPAS4000を使用すれば、多様なプログラミング言語で個々のアプリケーションをプログラミングできます。入門用の教材として、対応するサンプルプロジェクトが提供されます。

PES – ロジックボードPSS4000の学習目的

  • 単一システムにおける機械の安全機能とオートメーション機能の実装に関する実践トレーニング
  • PAS4000ソフトウェアプラットフォームを使用して、各種プログラミング言語でオートメーションシステムをプログラミングします。
  • 一連の演習を通して、PLCプログラミングの基礎知識を学べます。

ピルツの製品レンジ: PES – ロジックボードPSS4000

適切な増設モジュール:

詳細情報:

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • オランダ: +31 347 320477
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ロシア: +7 495 6654993
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332

アジア太平洋

  • 中国: +86 400-088-3566
  • タイ: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド