Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
SDD ES EIP
Kód materiálu: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, EtherNet/P, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou
součástí dodávky).
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Napájení modulu |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2 |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
6
6 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 6 |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Rozhraní Fieldbus
| Rozhraní Fieldbus | EtherNet/IP (TM) |
| Název protokolu Fieldbus | EtherNet/IP (TM) (adaptér) |
| Nastavitelné přenos. rychlosti |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Přípojka Fieldbus | RJ45 |
| Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Ethernet a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka zásuvná
Pružinová svorka, zásuvná |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 115 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 95 |
| Čistá váha | 160 |
| Celková hmotnost | 175 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8
pólová.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.