Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"323.89","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Vastaava kuva
SDD ES EIP
Tuotenumero: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, EtherNet/IP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
Yksikkö
Hintasi
€323.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 2 |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
6
6 |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 6 |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | EtherNet/IP (TM) |
| Nimi kenttäväyläprot. | EtherNet/IP (TM) (adapteri) |
| Säädettävät siirtonopeudet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
| galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin |
Ruuviliitin irrotettava
Jousiliitin irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 115 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 95 |
| Nettopaino | 160 |
| Bruttopaino | 175 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242608 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8-
napainen.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.
€21.53