Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Imagem similar
SDD ES EIP
Número do produto: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, EtherNet/IP,
2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자
(유닛과 함께 제공되지 않음).
단위
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 2 |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
6
6 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 6 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | 이더넷/IP (TM) |
| 필드버스 프로토콜 명칭 | 이더넷/IP (TM) (어댑터) |
| 선택 가능 전송률 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 연결 필드버스 | RJ45 |
| 필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
55 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 55°C에서 90% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | 이더넷 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널 플러그인
스프링 타입 터미널, 플러그인 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 115 |
| 폭 치수 | 45 |
| 깊이 치수 | 95 |
| 순중량 | 160 |
| 총중량 | 175 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242608 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8
polos.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.