Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SDD ES EIP
Ürün numarası: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, EtherNet/IP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 2 |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
6
6 |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 6 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Fieldbus arabirimi
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | EtherNet/IP (TM) |
| Endüst.hab.mod. protokolü adı | EtherNet/IP (TM) (adaptör) |
| Seçilebilir iletim hızları |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Fieldbus bağlantısı | RJ45 |
| Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
55 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 55°C'de %90 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Ethernet ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali, takılabilir
Yay yüklü term takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 115 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 95 |
| Net agirlik | 160 |
| Brüt ağırlık | 175 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242608 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm
gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, vida tipi, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8
pimli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm
gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, yaylı tip, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8pimli.