Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Vastaava kuva
SDD ES EIP
Tuotenumero: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、EtherNet/IP、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1の目的 | モジュール電源 |
| DC消費電力 | 2 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
Tulot
| デジタル入力数 |
6
6 |
Puolijohdelähdöt
| 半導体出力数 | 6 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
Kenttäväylän liitäntä
| 選択可能な通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
| フィールドバスインタフェース | EtherNet/IP (TM) |
| 接続フィールドバス | RJ45 |
| フィールドバスのプロトコル名 | EtherNet/IP (TM)(アダプタ) |
Ympäristötiedot
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 端子の保護構造 | |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 使用周囲温度 |
0
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 保護構造、取り付け | |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度90 %55 °C |
Potentiaalinen erottaminen
| 回路1の電位分離 | Ethernetおよびシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
Mekaaniset tiedot
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| ハウジング下部素材 | PC |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 幅 | 45 |
| 接続端子 |
スクリュー式端子プラグイン
ケージ式端子、プラグイン |
| 奥行き | 95 |
| 総重量 | 175 |
| 高さ | 115 |
| 前面パネル素材 | PC |
| 取り付け位置 | 任意 |
| 実量 | 160 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Pakolliset varusteet
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8-
napainen.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm
koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.