Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Abbildung ähnlich
SDD ES EIP
Artikelnummer: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, EtherNet/IP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2 |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
6
6 |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 6 |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | EtherNet/IP (TM) |
| Name Feldbus-Protokoll | EtherNet/IP (TM) (adapter) |
| Einstellbare Übertragungsraten |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Anschluss Feldbus | RJ45 |
| galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Ethernet und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 115 |
| Abmessung b | 45 |
| Abmessung t | 95 |
| Nettogewicht | 160 |
| Bruttogewicht | 175 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Schraubklemmentechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-
polig.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-polig.