Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
La imagen real puede variar
SDD ES EIP
Número de producto: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, EtherNet/IP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2 |
Entradas
| Número de entradas digitales |
6
6 |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 6 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | EtherNet/IP (TM) |
| Nombre protocolo bus campo | EtherNet/IP (TM) (adapter) |
| Velocidades transm. ajustables |
10 Mbit/s
100 Mbits/s |
| Conexión bus de campo | RJ45 |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Ethernet y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo enchufable
Borne de muelle enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 115 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 95 |
| Peso neto | 160 |
| Peso bruto | 175 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm
housing, screw type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-
pin.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm
housing, spring-loaded type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-pin.