text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

SDD ES EIP

Numéro de l'article: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,EtherNet/IP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Unité

Votre prix

€329.56

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2  
Nombre d’entrées digitales 6  
6  
Nombre de sorties statiques 6  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Interface du bus de terrain EtherNet/IP (TM)  
Nom protocole bus de terrain EtherNet/IP (TM) (adaptateur)  
Vitesses transmiss° réglables 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Raccordement du bus de terrain RJ45  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
55  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 90 % d’humidité rel. à 55 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Ethernet et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Position de montage Quelconque  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis, débrochable  
Bornier à ressorts débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 115  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 95  
Poids net 160  
Poids brut 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242608  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084412  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.
€21.91
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.
€21.91