Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"301106","name":"PSS DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIF2
Numéro de l'article: 301106
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 V DC, filter time 3 ms.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
16
16 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 257 |
| Dimension largeur | 41 |
| Dimension profondeur | 220 |
| Poids net | 870 |
| Poids brut | 920 |