{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Similaire à l’illustration
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
Numéro de l'article: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur
le module Raspberry Pi Compute Module 4, Wi-Fi, Quad core Cortex-A72avec
1,5
GHz, 8 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB3.2
Gen 1 de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x
connecteurfemelle USB, 1 x
micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 connecteur feme...
Pour plus d’informations
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur
le module Raspberry Pi Compute Module 4, Wi-Fi, Quad core Cortex-A72avec
1,5
GHz, 8 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB3.2
Gen 1 de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x
connecteurfemelle USB, 1 x
micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 connecteur femelle RP-SMA-pour
leraccordement d’une
antenne WLAN/BT externe (2,4 / 5 GHz), système d’exploitation :
versionadaptée
de Raspberry Pi OS avec patch en temps réel avec logiciel
open source Node-RED préinstallé.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
| Caractéristique de réf. ECLASS |
19200102
|
| Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000024
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC001413
|
| GTIN |
4046548109412
|
| Volume |
0.518
dm3 |
| Type de numéro de tarif |
TARIC
|
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quantité par unité d'emballage |
1
|