text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Número de producto: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 para funciones de automatización y IIOT, basado en elmódulo Raspberry Pi Compute Module 4, WiFi, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz, 8 GB RAM y 32 GB de memoria Flash eMMC, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro USB,1 x Micro-HDMI 2.0a (4 K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para ante...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

IndustrialPI 4 para funciones de automatización y IIOT, basado en elmódulo Raspberry Pi Compute Module 4, WiFi, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz, 8 GB RAM y 32 GB de memoria Flash eMMC, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro USB,1 x Micro-HDMI 2.0a (4 K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para antenaWLAN/BT externa (2,4/5 GHz), sistema operativo: versión adaptada del RaspberryPi OS con Real-Time-Patch y software Open Source Node-RED preinstalado.

Homologación CE  
UKCA  
 
Número de entradas digitales 1  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Carcasa de clase de protección IP20  
Material de la carcasa PC  
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 110.5  mm
Peso neto 277  g
Peso bruto 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200102  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109412  
Volumen 0.518  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1