Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
€518.96
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
IndustrialPI 4 do zadań automatyzacji i IIOT, oparty na urządzeniu Raspberry Pi Computer Module 4, Wi-Fi, czterordzeniowy procesorCortex- A72 1,5 GHz, pamięć RAM 8 GB i pamięć masowa 32 GB eMMC Flash, interfejsy: 2 xUSB 3.2 Gen 1, typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x gniazdo Micro USB,1x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x gniazdo RP-SMA do podłączania zewnętrznej anteny WLAN/BT (2,4/5 GHz), system operacyjny: dostosowanawersja systemu operacyjnego Raspberry Pi z poprawką czasu rzeczywistego zpreinstalowanym oprogramowaniem OpenSource Node-RED
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
| Ilość wejść cyfrowych | 1 |
| Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Materiał obudowy | PC |
| Wysokość | 96 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 110.5 mm |
| Ciężar netto | 277 g |
| Ciężar brutto | 283 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19200102 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109412 |
| Tom | 0.518 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |