{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QX"]}
Abbildung ähnlich
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
Artikelnummer: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf
dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Wifi, Quad core Cortex-A72 mit 1,5
GHz, 8 GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2
Gen 1 Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-Buchse für Anschlu...
Mehr
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf
dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Wifi, Quad core Cortex-A72 mit 1,5
GHz, 8 GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2
Gen 1 Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-Buchse für Anschluss einer
externen WLAN/BT-Antenne (2.4/5 GHz), Betriebssystem: angepasste Version
des Raspberry Pi OS mit Real-Time-Patch mit vorinstallierter Open Source
Software Node-RED
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
19200102
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000024
|
| ETIM Reference Feature |
EC001413
|
| GTIN |
4046548109412
|
| Volumen |
0.518
dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer |
TARIC
|
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Menge je Verpackungseinheit |
1
|