text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Номер артикула: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, Wifi, четырехъядерного ядраCortex- A72 с частотой 1,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC,интерфейсы: 2x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 разъем RP-SMA для подключения вн...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, Wifi, четырехъядерного ядраCortex- A72 с частотой 1,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC,интерфейсы: 2x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 разъем RP-SMA для подключения внешней антенны WLAN/BT (2,4/5 ГГц), операционная система:адаптированная версия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Число цифровых входов 1  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Тип защиты, корпус IP20  
Материал корпуса ПК  
Размер по высоте 96  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 110.5  mm
Вес нетто 277  g
Вес брутто 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 19200102  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001413  
GTIN 4046548109412  
Объем 0.518  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1