Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
Ürün numarası: A1000003
GTIN: 4046548109412
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4,
Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, WiFi, 1,5 GHz Quad coreCortex-A72, 8 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB3.2
Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro
USBsoketi, 1 adet
Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, harici WLAN/BT
antenini bağlamak için...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, WiFi, 1,5 GHz Quad coreCortex-A72, 8 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USBsoketi, 1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, harici WLAN/BT antenini bağlamak için 1 adet RP-SMA soketi, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 96 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 110.5 mm |
| Net agirlik | 277 g |
| Brüt ağırlık | 283 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 19200102 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001413 |
| GTIN | 4046548109412 |
| Cilt | 0.518 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |