text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Tuotenumero: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, Wifi, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 8 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-liitäntä ulkoisenWLAN/BT-an...  Lisää

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, Wifi, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 8 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-liitäntä ulkoisenWLAN/BT-antennin liittämistä varten (2. 4/5 GHz), käyttöjärjestelmä:räätälöity versio Raspberry Pi käyttöjärjestelmästä reaaliaikaisellakorjauksella, jossa on esiasennettu avoimen lähdekoodin ohjelmistoNode-RED.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Digitaalisten tulojen lukumäär 1  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelon materiaali PC  
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 110.5  mm
Nettopaino 277  g
Bruttopaino 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 19200102  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001413  
GTIN 4046548109412  
Volume 0.518  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1