Un diagnostic fiable et convivial est la condition requise pour que les machines et installations puissent produire efficacement, à moindres coûts et sans interruption. Avec le PVIS, Pilz a développé un concept de diagnostic universel pour la gamme complète allant des petites machines aux grandes installations.
Les logiciels PVIS OPC sont basés sur un serveur OPC. Vous disposez ainsi du diagnostic PVIS étendu sur la base d’interfaces logicielles standard. Vous pouvez ainsi intégrer les logiciels PVIS OPC dans quasiment tous les environnements. Vous obtenez ainsi une solution optimale pour les applications avec les produits Pilz !
Logiciels pour la solution de diagnostic PVIS
Le diagnostic facile – avec PVIS sur la base du serveur OPC / OPC UA

Vos avantages
- Gain de temps lors de la recherche d’erreurs et de la suppression de défauts – redémarrage rapide de la machine
- Les messages en texte clair indiquent immédiatement aux utilisateurs de la machine le défaut actuel.
- Assistance active de l’utilisateur lors de la suppression des erreurs grâce à des instructions pas à pas
- Le PVIS nomme le « responsable » de la suppression du défaut – exemple : un ingénieur de maintenance
- Temps réduit entre l’arrêt de la machine et le redémarrage
Avantages pour les fabricants de machines et intégrateurs de systèmes
- Messages d’erreurs prédéfinis et messages de dépannage pas à pas pour de très nombreux dispositifs de protection
- Gain de temps grâce à une création de projets simple
- Utilisation simple de messages prédéfinis en plusieurs langues
- Concept flexible – ajout simple de nouveaux messages et adaptation de messages prédéfinis

Avantages pour les exploitants de machines
- Gain de temps et réduction des coûts grâce aux messages d’erreurs en texte clair
- Redémarrage rapide de la production grâce à des propositions concrètes de solutions
- Utilisation simple qui ne requiert aucune connaissance de programmation
- Solution de diagnostic spécifique à la machine grâce à un concept intelligent

À tout moment en images avec la solution de diagnostic PVIS – les caractéristiques

- La solution de diagnostic PVIS inclut : PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, serveur PVIS OPC et PVIS ActiveX Control
- Transformation des numéros d’erreurs des différents appareils d’automatismes via le serveur de diagnostic OPC en messages de texte et remèdes
- Textes d’aide disponibles dans de nombreuses langues – activation facile par l’utilisateur dans le projet
- À partir de la version 2.0.0, un assistant OPC UA du serveur de diagnostic PVIS OPC est proposé
- Serveur OPC – le logiciel PVIS OPC vous permet de visualiser les messages de diagnostic de plusieurs systèmes de commande en même temps (exemple : ceux des micro automates configurables PNOZmulti et de la solution Motion Control PMC)
- Messages de diagnostic sur plusieurs appareils de diagnostic, accès de plusieurs PVIS ActiveX Controls à un serveur PVIS OPC
Caractéristiques pour la création de projets

- Création de projets de diagnostic en quelques clics seulement sur un logiciel de programmation connu (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- Des messages en texte clair sont prédéfinis pour les appareils et les blocs : des messages de dépannage sont disponibles.
- Les textes peuvent être repris, adaptés ou entièrement réécrits
- Les messages de diagnostic peuvent être étendus sur la base d’informations de bit et de mot dans les systèmes de commande
Caractéristiques en fonctionnement

- Informations claires en cas d’apparition de défauts – s’il y a un dysfonctionnement, l’utilisateur peut intervenir rapidement
- Assistance ciblée lors de la recherche et de la suppression des erreurs – augmentation de la productivité et de la capacité d’action en cas de dysfonctionnement.
- Les messages de dépannage pour les dispositifs de protection sont déjà prédéfinis et enregistrés dans les logiciels.
- En vue d’une analyse ultérieure, le PVIS enregistre tous les événements avec le temps « arrivée » et « départ » dans une mémoire circulaire « Event Log ».
Composants du message événement PVIS

- Message en texte clair pour l’événement
- Messages de dépannage pour chaque événement (jusqu’à huit actions)
- Indication de l’emplacement sous forme de texte sur l’identifiant de l’équipement, du domaine et de la responsabilité
- Ordre prioritaire des messages, affichage de l’événement déclencheur en premier
Notre gamme de produits : Solution de diagnostic PVIS
Contact
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca
Assistance technique
Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca