Micro automate configurable PNOZmulti 2 – appareils de base

La base de votre application : quel est le bon appareil de base ?

Quel est le bon appareil de base PNOZmulti 2 ?

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs de la construction d’installations et de machines. Grâce au PNOZmulti 2, les fonctions de sécurité sont surveillées en toute sécurité et les tâches de commande standard sont gérées de manière économique.

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 ont une conception modulaire : Vous choisissez un appareil de base et le nombre nécessaire de modules d’extension en fonction des besoins de votre application.

L’appareil de base autonome compact PNOZ m C0 n’est pas modulaire et extensible. Avec une largeur de 22,5 mm, il est aussi compact qu’un relais de sécurité, mais aussi performant qu’un système de commande de sécurité.

Le logiciel PNOZmulti Configurator vous permet de créer la configuration matérielle et la configuration applicative. La configuration définitive est stockée dans une mémoire de programme et insérée dans l’appareil de base. La configuration peut être simulée hors ligne avant la mise en service sans utiliser de matériel.

Le plus petit système de commande de sécurité PNOZmulti 2 – l’appareil de base autonome PNOZ m C0

Le plus petit système de commande de sécurité PNOZmulti 2 – l’appareil de base autonome PNOZ m C0

L’appareil de base autonome extrêmement compact d’une largeur de 22,5 mm seulement surveille jusqu’à quatre fonctions de sécurité de machines avec huit entrées de sécurité librement configurables et quatre sorties statiques de sécurité. Selon l’application, il permet ainsi de satisfaire à des exigences de sécurité jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061. Le PNOZ m C0 est une solution de sécurité performante et très économique pour les petites machines dans les secteurs d’activités et les domaines d’application les plus divers, tels que le packaging, les cellules robotisées ou encore le secteur agroalimentaire. Étendez ce package avec des capteurs de sécurité, tels que le système pour protecteurs mobiles PSENmlock, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II ou les capteurs de sécurité PSEN.

Vous pouvez utiliser les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 indépendamment du type de machine, du type d’installation, du pays ou du secteur d’activités. Si le nombre de fonctions de sécurité de votre machine augmente, vous pouvez migrer vers les appareils de base modulaires et extensibles – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 ou PNOZ m B1. C’est ainsi que même après 20 ans de présence sur le marché, le principe « Plusieurs fonctions – une seule solution ! » demeure.

Vos avantages à l’utiliser :

  • Vous créez votre circuit de sécurité à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator sans frais de licence
  • Flexibilité maximale : les entrées et les sorties peuvent être configurées librement dans le PNOZmulti Configurator
  • Coûts sur mesure et gain de place dans l’armoire électrique : aussi compact qu’un relais de sécurité, aussi performant qu’un système de commande de sécurité

Pour plus d’informations :

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 – nouvel appareil de base pour les applications de sécurité !

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 – nouvel appareil de base

Vous devez surveiller des fonctions de sécurité jusqu’à PL e / SIL CL 3 sur votre machine ? Le nouvel appareil de base PNOZ m B0.1 peut être utilisé de manière autonome ou étendu de façon modulaire avec un module d’entrées / sorties au maximum. La toute dernière nouveauté avec le module de sortie relais PNOZ m EF 2DOR. Vous pouvez également utiliser au maximum l’un des modules d’entrées / sorties suivants : PNOZ m EF 16DI ou PNOZ m EF 8DI4DO ou PNOZ m EF 8DI2DOT ou PNOZ m EF 4DI4DOR ou PNOZ m EF 4DI4DORD.

Maîtrise des coûts grâce à la modularité

Grâce à la diversité des modules proposée par le PNOZ m B0.1, vous pouvez assembler votre application de manière flexible en fonction de vos besoins : toutes les fonctions de sécurité peuvent être configurées librement en fonction de l’application. Cela permet un ajustement précis et sur mesure à votre application.

Migration du PNOZmulti Mini en toute simplicité

En association avec le nouveau module de sorties relais, le nouvel appareil de base assume, en tant que successeur compatible des systèmes de commande compacts PNOZmulti Mini, toutes les tâches spécifiques de cette gamme de produits. Les projets PNOZmulti Mini déjà existants peuvent – à partir de la version 11 du logiciel PNOZmulti Configurator – migrer en toute simplicité vers le nouvel appareil de base PNOZ m B0.1. Avec le nouvel appareil de base, vous pouvez également utiliser les modules de liaison existants pour le raccordement de modules d’entrées décentralisées PDP ou la mise en réseau de plusieurs systèmes PNOZmulti 2 et couvrir ainsi toutes les applications de sécurité.

Vos avantages à l’utiliser

  • Utilisation en toute sécurité grâce au matériel certifié et au logiciel intuitif et convivial
  • Économiques et durables : le standard de sécurité universel pour de nombreux environnements d’automatismes et systèmes de communication

Autres informations :

Vos avantages en un coup d’œil

  • Coûts sur mesure par l’adaptation précise aux applications grâce à l’utilisation de modules d’extension
  • Temps d’arrêt courts et grande disponibilité des installations grâce au raccordement à tous les bus de terrain courants via les modules correspondants
  • Possibilités de diagnostic conviviales
  • Sécurité maximale – en fonction de l’application jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon la CEI 62061.

Vue d’ensemble des caractéristiques

Les caractéristiques des appareils de base PNOZmulti 2
  • Afficheur avec éclairage pour une mise en service plus rapide et un diagnostic simple
  • Affichage des messages d’erreurs, de l’état de la tension d’alimentation, des entrées et sorties, des informations sur les états et les appareils, des textes personnalisés
  • Possibilité de coupler à gauche max. 4 modules d’extension, plus max. 1 module de communication et 1 module de bus de terrain
  • Borniers débrochables – au choix avec borniers à ressorts ou borniers à vis (répertoriés parmi les accessoires)
  • Mémoire de programme interchangeable
  • Interface de diagnostic

Appareils de base PNOZmulti 2 – que peut-on surveiller ?

Possibilités de raccordement aux appareils de base :

  • Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence
  • Interrupteurs de position, capteurs pour protecteurs mobiles
  • Barrières immatérielles
  • Scrutateurs laser
  • Boutons-poussoirs de commande bimanuelle
  • Sélecteurs de mode de fonctionnement
  • Tapis sensibles de sécurité
  • Capteurs
  • Autorisations d’accès PITreader
  • Sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité PITmode

En utilisant les interfaces Homme Machine PMI, les organes de commande PIT, les capteurs de sécurité PSEN et la périphérie décentralisée PDP67, vous obtenez un système global en toute sécurité en tant que solution complète.

Notre gamme de produits : Appareils de base PNOZmulti 2

Appareils de base PNOZmulti 2

Les appareils de base des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 peuvent être modulaires et extensibles à droite et à gauche. Ils satisfont au PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et au SIL CL 3 selon la norme EN / CEI 62061. La valeur maximale à atteindre dépend du câblage.

Accessoires pour PNOZmulti 2

Vous trouverez ici d’une part, spécialement conçus pour le raccordement de modules Motion Monitoring, des câbles de liaison préconfectionnés en différentes longueurs. Vous disposez d’autre part de variantes pour votre propre confection en vue du raccordement à de nombreux convertisseurs courants.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire