Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock / PSENslock 2

Meilleure productivité grâce à un interverrouillage robuste

Photo du système d’interverrouillage de sécurité PSENslock : surveillance de protecteurs mobiles avec dispositif d’interverrouillage

Vous avez besoin d’une surveillance avec dispositif d’interverrouillage process pour votre protecteur mobile ? Le système d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock / PSENslock 2 vous permet de sécuriser avec efficacité aussi bien les portes battantes et coulissantes que les capots et trappes jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, cat. 4 selon l’EN ISO 13849. L’infraudabilité du capteur de sécurité RFID offre une protection fiable des process pour une productivité maximale.

Veuillez noter que la production du PSENslock sera arrêtée en décembre 2025. Passez dès maintenant au PSENslock 2 de nouvelle génération !

Système d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock 2 – la nouvelle génération

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock a déjà fait ses preuves dans le cadre de la protection des process sur les machines et les installations. Sur cette base, la nouvelle génération PSENslock 2 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités – pour un dispositif d’interverrouillage process efficace, même dans des conditions environnementales difficiles : 

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 offre une force d’interverrouillage maximale de 1 000 ou 2 000 N au choix. Avec son indice de protection IP67, il est insensible à la poussière et à l’eau. Le design mieux conçu en termes d’hygiène empêche le dépôt de saletés et de poussières. D’autre part, il existe des variantes spéciales avec des composants en acier inoxydable pour les applications soumises à des règles d’hygiène contraignantes dans l’industrie du packaging

Applicable pour la protection des personnes

Pour les applications nécessitant un interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, il existe une variante supplémentaire avec surveillance en toute sécurité de la force d’interverrouillage. Avec une utilisation possible jusqu’à PL d, cat. 2, cette variante permet une force d’interverrouillage F1max de 2 000 N (FZH 1 000 N).

Système d’interverrouillage de sécurité électromécanique PSENslock 2

Sécurisation des protecteurs mobiles avec le PSENslock 2

Qu’il soit installé seul ou en série, le PSENslock 2 peut être utilisé de manière universelle pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Pour les applications soumises à des règles d’hygiène contraignantes, telles que dans l’industrie du packaging, l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique, le PSENslock 2 offre une protection en toute fiabilité. En association avec le système de diagnostic intelligent SDD, il existe plus de possibilités de diagnostic, permettant ainsi d’augmenter encore plus la disponibilité.

Exemple d’application de sécurisation de portes battantes et coulissantes

Sécurisation de portes battantes et coulissantes avec le PSENslock 2

  • Le PSENslock 2 est monté en série en toute sécurité avec un diagnostic intelligent via Safety Device Diagnostics (SDD) : cela réduit le câblage et les temps de mise en service 
  • Solution complète avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2

La solution complète pour votre protecteur mobile :

Combinez le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 avec l’unité de commande PITgatebox – au choix, également avec autorisations d’accès intégrées – pour simplifier la commande. En association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, sécurisez complètement vos protecteurs mobiles avec un seul système. En complément, le Safety Device Diagnostics (SDD) offre des informations détaillées de diagnostic et d’état.

Sécurisation de portes battantes et coulissantes avec le PSENslock 2​

Travail productif, même dans des environnements difficiles – vos avantages

  • Résistance à la poussière, la saleté et l’eau
  • Grande disponibilité : l’actionneur flexible avec de grandes surfaces de contact compense facilement les tolérances, même en cas de décalage des protecteurs mobiles
  • Productivité élevée : protection contre la fraude évitant les interruptions de production involontaires ; codage sélectionnable librement
  • Diagnostic intelligent dans le montage en série au moyen du Safety Device Diagnostics (SDD) : réduction des coûts de câblage grâce au montage en série en toute sécurité jusqu’à PL e
  • Durée de vie élevée grâce à une technique à transpondeur sans contact et un interverrouillage magnétique
  • Un montage simple permet de gagner du temps lors de la mise en service

Caractéristiques des systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2

  • Protection fiable des process : force d’interverrouillage F1max de 1 000 ou 2 000 N au choix (PSENslock : 500 N ou 1 000 N)
  • Indice de protection IP67
  • Diagnostic convivial via 4 LED des deux côtés permettant un affichage direct des états
  • Possibilité d’adaptation aux exigences spécifiques grâce à une force de maintien réglable via la clé de configuration « Config Key »
  • Variante avec des sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage : les sorties de sécurité (sorties OSSD) du système d’interverrouillage de sécurité commutent indépendamment de l’état de l’interverrouillage et augmentent la flexibilité lors de la réalisation de votre application.

Notre gamme de produits : systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock

PSENslock

Conçu pour les applications des catégories de sécurité les plus élevées grâce à sa combinaison de la surveillance de la position en toute sécurité et du dispositif d’interverrouillage process – système d’interverrouillage de sécurité PSENslock. Veuillez noter que la production du PSENslock sera arrêtée en décembre 2025. Le produit de remplacement recommandé est le PSENslock 2 !

Accessoires pour PSENslock / PSENslock 2

Parfaitement adapté aux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock 2 : des accessoires pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles.

PSENslock 2

Conçu pour des applications de catégories de sécurité très élevées pour un interverrouillage en toute efficacité y compris dans des conditions environnementales extrêmes.
Câble jaune enroulé

Technique de raccordement

Vous trouverez ici un vaste choix d’adaptateurs et de câbles pour le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock.

Technique de raccordement
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca