Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

Une force d’interverrouillage impressionnante. Un appareil petit et facile à installer.

Photo du système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini est utilisé pour sécuriser efficacement les dispositifs de protection, tels que les trappes, les capots ou les portes battantes et coulissantes. Avec sa petite taille de seulement 30 x 30 x 159 mm, le capteur de sécurité trouve toujours sa place, même dans les applications avec un espace restreint. Une force d’interverrouillage FZH de 1 950 N (F1max : 3 900 N) est intégrée dans ce petit système d’interverrouillage de sécurité et permet un interverrouillage sécurisé pour les applications de protection des personnes jusqu’à PL d, cat. 3 conformément à l’EN ISO 13849-1.

L’interverrouillage de sécurité pour un gain de flexibilité et de productivité

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini vous offre une solution économique pour la sécurisation de vos protecteurs mobiles. De conception extra-compacte, le système d’interverrouillage de sécurité s’intègre idéalement dans votre machine et permet de gagner un espace précieux. De plus, le PSENmlock mini offre une grande flexibilité en termes de montage, puisque l’actionneur peut être installé à droite, à gauche ou à l’avant. Les machines peuvent ainsi être conçues de manière beaucoup plus flexible.

Le PSENmlock mini peut être monté en série jusqu’à PL d, catégorie 3, permettant ainsi de réduire les opérations de câblage et de simplifier la mise en service – ce qui se traduit pour vous par un gain de temps et une réduction des coûts.

Le principe d’interverrouillage bistable garantit une grande sécurité. En cas de panne de courant, le dernier état est conservé et le protecteur mobile reste ainsi soit fermé et verrouillé, soit ouvert. Ce principe réduit la consommation d’énergie, car l’interverrouillage n’est alimenté que lorsque le protecteur mobile est verrouillé ou déverrouillé. Grande sécurité grâce à la commande par deux canaux de la bobine de la tige d’interverrouillage ; en cas de dysfonctionnement, les sorties OSSD sont coupées, mais l’interverrouillage est maintenu. Il suffit ensuite de désactiver ce dernier une fois pour le déverrouiller de manière ciblée.

Sécurisation fiable dans un espace réduit – vos avantages

Montage rapide – gain de temps

  • Le nouveau PSENmlock mini se fixe facilement et rapidement avec seulement deux vis.
  • L’actionneur flexible peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur du dispositif de protection ainsi qu’à droite, à gauche ou à l’avant.

Conception compacte gain de place

  • Avec une petite taille de seulement 30 x 30 x 159 mm, le PSENmlock mini est 60 % plus petit que le PSENmlock et idéal pour les applications avec un espace restreint.
  • Utilisable également pour les portes dont le rayon minimal est supérieur ou égal 200 mm

Utilisation intensive  amélioration de la productivité

  • Force d’interverrouillage de sécurité FZH jusqu’à 1 950 N  
  • Le principe bistable d’interverrouillage garantit un fonctionnement en toute sécurité et réduit la consommation d’énergie
  • Grande sécurité jusqu’à PL d, catégorie 3, grâce à la commande par deux canaux de la bobine de la tige d’interverrouillage
  • Infraudabilité élevée, codage librement sélectionnable
Avec le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini, l’actionneur peut être monté à droite, à gauche ou à l’avant.
Systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini et PSENmlock
Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini présenté en détail

Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini en détail

  • Interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes jusqu’à PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
  • Robuste à l’usage grâce à une force d’interverrouillage de sécurité FZH jusqu’à 1 950 N, force de maintien intégrée de 11 N
  • Capteur de sécurité RFID avec une protection élevée contre la fraude grâce à l’actionneur codé
  • Indice de protection IP67
  • Grande sécurité grâce à la commande par deux canaux de la bobine de la tige d’interverrouillage
  • Utilisation simple grâce au principe d’interverrouillage Power to unlock :
  • le principe bistable d’interverrouillage garantit un fonctionnement en toute sécurité tout en réduisant la consommation d’énergie ; en cas de panne de courant, les sorties OSSD sont coupées et le dispositif de protection reste verrouillé
  • Le montage en série en toute sécurité réduit les opérations de câblage et simplifie la mise en service
  • Système de déblocage auxiliaire intégré sur deux côtés
  • Installation simple : connecteur M12 à 8 ou 12 broches

Sécurisation des protecteurs mobiles de manière rentable et fiable

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini peut être utilisé partout où il faut sécuriser des protecteurs mobiles, tels que des trappes, des capots ou des portes battantes et coulissantes de petite taille. Même dans les installations qui comportent plusieurs dispositifs de protection, le PSENmlock mini garantit une sécurisation efficace grâce au montage en série en toute sécurité jusqu’à PL d, cat. 3.

 

Sécurisation de plusieurs capots sur une installation de remplissage

Image représentant une personne se tenant devant une installation de remplissage équipée du système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini et utilisant un écran d’affichage
  • Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini monté en série
  • Combiné avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox
  • Solution complète de sécurité avec le micro automate configurable PNOZmulti 2

Solution personnalisée pour vos protecteurs mobiles

Image montrant un protecteur mobile avec le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini
  • Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini pour la protection des personnes
  • Commande simple avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, au choix avec le système d’autorisations d’accès intégré
  • Informations détaillées sur le diagnostic et l’état avec Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2

Notre gamme de produits : Systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

Systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

Idéal pour l’interverrouillage de sécurité dans les applications avec un espace restreint, le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini.

Accessoires pour les systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

En complément, vous trouverez les accessoires adaptés tels que le kit de montage ou les obturateurs pour les systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini
Câble jaune enroulé

Technique de raccordement

Vous trouverez ici un vaste choix d’adaptateurs et de câbles pour le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini.

Technique de raccordement
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: info@pilz.ca

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire