En tant que grand frère de l’interrupteur de sécurité PSENmech, l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech offre une solution économique pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles. Le protecteur mobile est interverrouillé en toute sécurité jusqu’à ce que le mouvement dangereux de la machine s’arrête. Un redémarrage accidentel du mouvement dangereux est empêché tant que le protecteur mobile est ouvert.
Interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech
PSENmech – et le protecteur mobile reste fermé !
Extension du PSENmech avec le verrou de sécurité PSENbolt
Combinez l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech avec le verrou de sécurité PSENbolt et profitez d’une solution complète comprenant un verrou mécanique, une poignée de porte et un système d’interverrouillage de sécurité.
Le verrou de sécurité est disponible dans plusieurs variantes. Vous pouvez choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. Ces dernières permettent de verrouiller le verrou dans une position précise et empêchent ainsi le redémarrage non souhaité de la machine, par exemple pendant la maintenance.
Solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles avec interverrouillage en toute sécurité – vos avantages
- Adapté aux portes d’accès grâce aux options de déblocage à des fins d’évacuation et de déverrouillage d’urgence
- Flexibilité et rapidité d’installation grâce aux différents actionneurs et au raccordement M12
- Longue durée de vie du produit grâce à la partie supérieure et à l’actionneur métallique en 3D
- Boîtier insensible à l’encrassement, résistant à la poussière et étanche à l’eau
- Adapté à la liaison à des modules décentralisés, tels que PDP67, grâce aux variantes de produit M12 à 5 broches
- Solution complète de sécurité, par exemple avec les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2
Caractéristiques de l’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech
- Surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-1
- Adapté aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 (pour les exigences les plus élevées, il faut utiliser 2 appareils)
- Force d’interverrouillage : 1 500 N
- Sens d’activation : 5 (y compris à partir du haut)
Possibilités d’applications de l’interverrouillage de sécurité mécanique
L’interverrouillage de sécurité PSENmech est adapté à la protection des personnes et des process et peut être utilisé dans un large éventail de secteurs d’activités et d’applications, tels que le secteur du packaging, l’industrie automobile ou encore les machines-outils.
L’interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech convient parfaitement à votre application, en particulier si vous recherchez une solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles. Il peut être complété par un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.
Notre gamme de produits : Interverrouillage de sécurité mécanique PSENmech
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]
Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]