Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Travailler en toute quiétude grâce à une protection optimale

Image regroupant les PSENopt, advanced, slim, opt II

Les faisceaux très fins des barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II sont adaptés à toutes les applications nécessitant une protection des mains. L’avantage : les barrières immatérielles de sécurité peuvent être placées à proximité de la zone dangereuse, ce qui permet un précieux gain de place. Vos collaborateurs sont ainsi parfaitement protégés et le flux de travail n’est pas perturbé. Idéales pour les installations de production exiguës. Lorsqu’elles sont utilisées en association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète et économique pour votre installation.

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt – de multiples possibilités d’utilisation

Les barrières immatérielles de sécurité de la gamme PSENopt sont polyvalentes. Parallèlement à la barrière immatérielle standard de type 2, la barrière PSENopt Advanced offre des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Avec son boîtier fin et sa fonction de mise en cascade, la barrière PSENopt slim est idéale pour les applications avec un espace restreint.

  • Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL c (type 2) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
  • Fonctions étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade
  • Boîtier fin permettant un gain de place et une réduction des coûts
  • Montage, installation et mise en service rapides et simples
Image des barrières immatérielles de sécurité

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II – robustes à l’usage

Grâce à leur grande robustesse, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II offrent une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations et sont ainsi parfaitement adaptées à une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Outre les barrières immatérielles de sécurité de type 4 pour les applications jusqu’à PL e, les barrières immatérielles de sécurité de type 3 peuvent être utilisées jusqu’à PL d – avec certification UL. Avec les bras de muting disponibles, les applications de muting sont également possibles sans aucun problème.

  • Résistance aux chocs jusqu’à 50 g
  • Résistance à la poussière et aux salissures
  • Plage de températures de -25 °C à +60 °C
  • Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL d (type 3) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes (sauf si la hauteur du champ de protection est de 150 mm)
  • Raccordement : récepteur et émetteur avec chacun 1 x Pigtail M12 à 5 broches
  • Dimensions : 35 x 40 mm
  • Possibilité d’installer plusieurs barrières immatérielles de sécurité à proximité immédiate via le codage
  • Câblage et montage simples
Image Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Pour les deux gammes de produits PSENopt et PSENopt II, vous disposez d’un vaste choix d’accessoires – des miroirs de renvoi de faisceaux et poteaux de protection aux bras de muting. Dans le domaine de la technique de raccordement, vous trouverez des câbles, des connecteurs et des adaptateurs appropriés. Jetez-y un coup d’œil dès maintenant !

Avantages

Image des PSENopt
  • Sécurité certifiée : barrières immatérielles de sécurité de type 3 pour les applications jusqu’à PL d selon l’EN CEI 61496 et barrières immatérielles de sécurité de type 4 disponibles
  • Idéales pour les espaces restreints
  • Productivité élevée : temps de réponse rapides et absence de zones mortes
  • Diagnostic convivial via des LED pour éviter les temps d’arrêt
  • Montage simple et rapide
  • PSENopt II pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles, avec une résistance aux chocs de 50 g
  • Tout d’un même fournisseur : système de commande de sécurité, barrières immatérielles de sécurité et offres complètes de prestations de services et de formations

Des applications avec optimisation de l’espace grâce aux barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II garantissent parfaitement la protection des mains tout en optimisant l’espace. Lorsqu’elles sont utilisées en association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète et économique pour votre installation.

Sécurisation multilatérale des lignes de presses grâce aux barrières immatérielles PSENopt II associées à deux poteaux avec miroirs

Sécurisation multilatérale des lignes de presses grâce aux barrières immatérielles PSENopt II associées à deux poteaux avec miroirs

  • Sécurisation de la zone d’insertion et de retrait pour le changement d’outils
  • Gain de place et réduction des coûts et de la durée de l’installation

 

Sécurisation des accès et protection contre le contournement grâce aux barrières immatérielles PSENopt Advanced avec fonction de mise en cascade intégrée

Sécurisation des accès et protection contre le contournement grâce aux barrières immatérielles PSENopt Advanced avec fonction de mise en cascade intégrée

  • Sécurisation simple des champs de protection voisins tels que, par exemple, la partie avant, supérieure et arrière d’une machine à l’aide d’une seule barrière immatérielle de sécurité
  • Protection efficace contre le chevauchement et le contournement
  • Idéal pour les petites machines exiguës
  • Configuration et mise en service simples avec le PSENopt Configurator

Applications avec un espace restreint bien sécurisées avec la barrière immatérielle de sécurité PSENopt slim

  • Pour les espaces restreints ainsi que les portes
  • Boîtier fin permettant un gain de place et une réduction des coûts
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes
  • Protection efficace contre le chevauchement et le contournement

Safety Distance Calculator de Pilz

La distance de sécurité appropriée pour vos barrières immatérielles de sécurité

Avec le Safety Distance Calculator de Pilz, nous vous aidons à calculer la distance de sécurité des barrières immatérielles de sécurité. La distance nécessaire est calculée sur la base de l’EN ISO 13855 et de vos données et les produits adaptés vous sont indiqués directement.

Démarrez dès maintenant !

Pour plus d’informations :

Renseignez-vous sur l’utilisation de nos barrières immatérielles de sécurité !

 

Notre gamme de produits

Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles PSENopt Advanced, type 2, protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité de type 2 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL c. Fonctions de muting, de blanking et de mise en cascade intégrées.

Accès au E-Shop
Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles PSENopt Advanced, type 4, protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL e. Fonctions de muting, de blanking et de mise en cascade intégrées.

Accès au E-Shop
Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles PSENopt slim, type 2, protection des mains

Les barrières immatérielles de sécurité étroites de type 2 pour la protection des mains peuvent être utilisées jusqu’à PL c dans des applications avec un espace restreint. La fonction de mise en cascade sans zones mortes fait partie des fonctionnalités étendues.

Accès au E-Shop
Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles PSENopt slim, type 4, protection des mains

Les barrières immatérielles de sécurité étroites de type 4 pour la protection des mains peuvent être utilisées jusqu’à PL e dans des applications avec un espace restreint. La fonction de mise en cascade sans zones mortes fait partie des fonctionnalités étendues.

Accès au E-Shop
Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles standard PSENopt II, type 3, protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité de type 3 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL d.

Accès au E-Shop
Icône Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles standard PSENopt II, type 4, protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL e.

Accès au E-Shop
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire