Kit de mesure de collision PRMS pour la collaboration homme / robot

Le contrat de location tout compris pour la validation de vos applications CHR

Kit de mesure de collision PRMS pour la collaboration homme / robot

Collaboration homme / robot : il n’y a pas de robots sûrs – uniquement des applications en toute sécurité avec des robots !

L’interaction croissante entre les hommes et les robots requiert de nouvelles solutions et techniques. Le Pilz Robot Measurement System PRMS vous apporte son soutien afin d’obtenir une collaboration homme / robot en toute sécurité qui soit conforme aux normes (CHR) conformément aux exigences de l’ISO/TS 15066. Avec le kit de mesure de collision PRMS, vous validez les applications avec des robots en déterminant la force et la pression qui résultent d’une éventuelle collision.

Grâce au contrat de location tout compris, vous travaillez constamment avec le produit le plus récent pour mesurer la collision. Le PRMS est disponible en option à l’achat ou à la location. Grâce à la aux mises à jour du logiciel ainsi qu’au calibrage régulier, la mesure conforme aux normes est garantie en permanence.

Découvrez le kit de mesure de collision PRMS en action : Mesure de collision conforme à la norme ISO/TS 15066

La collaboration homme / robot impose des exigences élevées en termes de sécurité sachant que les hommes et les robots partagent un espace de travail en commun sans aucune barrière de sécurité.
C’est pourquoi la spécification technique ISO/TS 15066 a été publiée afin de protéger les ouvriers. Conformément à l’ISO/TS 15066, il faut prendre en considération le seuil de douleur en cas d’éventuelle collision lors des applications CHR de la méthode 4 (sans barrières de sécurité). Si la collision entre un homme et un robot respecte les valeurs seuils, elle est alors conforme aux normes. Des mesures appropriées sont donc nécessaires pour chaque application homme / robot. Renseignez-vous sur le PRMS en visualisant la vidéo !

Fonctionnement du kit de mesure de collision

Mesure de la force

L’appareil de mesure de la force est équipé de ressorts et de capteurs pour mesurer les forces qui agissent sur le corps humain.
Les neuf différents ressorts sont équipés de différentes constantes de force et sont utilisés pour la mesure de la force pour recréer les différentes régions du corps.

Mesure de la pression

Des films de mesure de pression permettent de mesurer la pression locale et de la comparer avec les valeurs seuils prescrites dans la norme.
Vous disposez d’un logiciel convivial pour la validation et la numérisation des valeurs de mesure de la force ainsi que pour l’établissement de rapports de contrôle. 

Mesure de collision à l’aide du PRMS

Le contrat de location tout compris

Kit de mesure de collision PRMS
  • Louez ou achetez en fonction de vos besoins
  • *Formation pratique d’une journée sur le produit
  • Appareil de mesure de la force PRMS
  • Films de mesure de pression
  • Éléments de compression
  • Scanner pour l’analyse des films de mesure de pression
  • Package de service après-vente sophistiqué incluant le calibrage et les mises à jour du logiciel
  • Valise de transport robuste

*En cas d’achat du kit PRMS, la formation sur le produit est incluse dans le kit. En cas de location du kit PRMS, le prix de la formation sur le produit dépend de la durée de la location.

Le PRMS vous accompagne dans la sécurisation d’une application avec des robots

  • Mesure conforme aux normes de la force et de la pression
  • Validation précise
  • Application pratique
  • Procédure de mesure standardisée
  • Évaluation réaliste des postes de travail
  • Utilisation simple grâce à des éléments de mesure pratiques
  • Logiciel avec déroulement de la procédure – pour une analyse, une visualisation et une documentation en toute simplicité
  • Adaptation flexible aux conditions environnementales, par exemple grâce aux ressorts librement accessibles

Caractéristiques du kit de mesure de collision

Le PRMS en détail
  • Finition robuste
  • Composants de qualité
  • Ressorts librement accessibles
  • Logiciel avec licence enregistrée, qui intègre le déroulement de la procédure

Produits : Kit de mesure de collision PRMS

Kit de mesure de collision PRMS

Le kit de mesure de collision PRMS est utilisé dans le cadre de la validation de collaborations homme / robot et sert à la détection de la force et de la pression qui résultent d’une éventuelle collision. Vous pouvez vous procurer le PRMS à l’achat ou à la location.

Pièces de rechange pour le PRMS

Les pièces de rechange pour le kit de mesure de collision PRMS comprennent également un scanner et une feuille de calibrage, en plus des ressorts, du film de mesure de pression et des éléments de compression.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire