La gamme PNOZelog combine l’expérience des blocs logiques de sécurité électromécaniques avec les avantages de l’électronique moderne. Avec le PNOZelog, surveillez en toute fiabilité une à quatre fonctions de sécurité. La résistance à l’usure, la sécurité et la longue durée de vie vous garantissent une utilisation rentable. Réduisez vos coûts de câblage ! Le PNOZelog peut être relié en toute simplicité grâce à des fonctions logiques. Augmentez la disponibilité de votre machine grâce au diagnostic étendu. Par ailleurs, les tests de mise en service, d’auto-contrôle et de traitement garantissent une sécurité maximale.
Appréciez la résistance aux chocs et aux vibrations du relais de sécurité PNOZelog. En particulier lors de l’utilisation dans des applications mobiles avec des secousses importantes. L’électronique moderne permet de vous garantir une absence de maintenance et une longue durée de vie.