Avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, commandez vos capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles de manière simple et flexible. Avec l’intégration du PITreader, un nouveau facteur de sécurité vient s’ajouter – l’authentification de l’utilisateur. Cela permet de contrôler les autorisations des utilisateurs avant l’accès aux portes via une clé RFID. En fonction de la qualification et de la tâche des collaborateurs, il est ainsi possible de garantir que seules les personnes habilitées accèdent à l’installation.
Les commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de votre machine peuvent être contrôlées dès que l’authentification a été effectuée. Ainsi, votre machine est protégée de manière optimale contre les erreurs de commande et la fraude. Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée facilement et rapidement sur les profilés usuels.