Safety Device Diagnostics

Diagnostic simple pour réduire les coûts d’intervention

Safety Device Diagnostics

Le Safety Device Diagnostics (SDD) vous permet de consulter des données de diagnostic étendues sur les appareils de sécurité de Pilz. Réduisez de ce fait les coûts d’intervention chez vos clients ! En tant qu’utilisateur final, vous bénéficiez d’une plus grande disponibilité de vos machines et d’une diminution des temps d’arrêt.

Grâce à son extensibilité simple, le Safety Device Diagnostics prend en charge l’approche mécatronique. Il est constitué d’un module de bus de terrain et d’un répartiteur ainsi que des appareils de sécurité correspondants (exemple : PSENcode). Les informations de signalisation conventionnelles sur les appareils de sécurité sont activées automatiquement par le module de bus de terrain et associées au système de diagnostic.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Mêmes capteurs, diagnostic étendu

  • Diagnostic détaillé qui permet d’éviter bon nombre d’interventions et de diminuer les temps d’arrêt – par exemple, grâce à une maintenance à distance à partir du serveur internet
  • Diagnostic simple grâce à l’utilisation des mêmes capteurs et du câblage IP67 proposé en option
  • Obtention directe des informations grâce à un afficheur intégré au module de bus de terrain
  • Installation rapide et simple grâce à un montage en série sur le terrain
  • Une intersection vers le bus de l’installation pour tous les appareils de sécurité
  • Raccordement possible d’appareils d’autres marques directement via les entrées / sorties sur le module de bus de terrain
  • Solution complète et économique d’un même fournisseur – par exemple avec le PNOZ X ou le PNOZsigma

Caractéristiques du Safety Device Diagnostics

Caractéristiques du Safety Device Diagnostics
  • Le système est composé d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur et d’appareils de sécurité
  • Activation automatique des appareils de sécurité grâce au module de bus de terrain
  • Convient à 16 capteurs câblés en série ou individuellement
  • 6 entrées / sorties configurables supplémentaires
  • Longueurs des câbles : au total max. 900 m, 50 m de l’appareil 1 à l’appareil 2, 150 m du dernier appareil au module de communication
  • Temps de réponse (ne relevant pas de la sécurité) : pour les données de sécurité, voir l’appareil de sécurité concerné, données de diagnostic < 1 seconde

Des appareils de sécurité visibles à tout moment et de tous les côtés

Les appareils de sécurité (exemple : PSENcode) sont activés automatiquement par le module de bus de terrain. Par conséquent, les informations de signalisation sont associées au Safety Device Diagnostics. Il est ainsi possible de réaliser un montage en série simple de capteurs sur le terrain et d’effectuer la maintenance à distance via un serveur internet.

Le Safety Device Diagnostics constitue la solution idéale pour votre application : conservez à tout moment une vue d’ensemble des appareils de sécurité, où que vous soyez !

Applications du Safety Device Diagnostics

Secteurs d’activités pour le Safety Device Diagnostics

Notre gamme de produits : Safety Device Diagnostics

Modules de bus de terrain

Les modules de bus de terrain du Safety Device Diagnostics avec afficheur intégré sont adaptés au bus de votre installation ou disponibles pour le raccordement à votre PC.

Aides au câblage

Vous avez besoin d’aides au câblage pour une installation rapide et simple du Safety Device Diagnostics.

Accessoires pour le Safety Device Diagnostics

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au Safety Device Diagnostics. Exemple : borniers à ressorts et borniers à vis.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire