Logiciels PSSuniversal

Aide à la configuration du système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal

Logiciels PSSuniversal

Le PSSuniversal Assistant sert à la sélection des modules et à la configuration du système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal. Le logiciel PSSuniversal Startup permet de mettre en service rapidement le système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal.

Vous pouvez déjà exécuter les premiers tests de câblage et de fonctionnement avant même l’assemblage complet de l’installation ou de la machine. Lorsque vous mettrez en route le logiciel de commande et le bus de terrain, l’ensemble de la périphérie sera déjà testé et opérationnel. Les mises en service peuvent être effectuées de manière indépendante et parallèle – cela permet de réduire les dépendances et de gagner du temps !

Vos avantages en un coup d’œil

  • Configuration et mise en service rapides et simples du système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal
  • Test de fonctionnement possible même sans système de commande raccordé via l’interface USB
  • Aide en ligne disponible
  • Utilisabilité optimale
  • Logiciel performant et flexible pour une configuration simple

Caractéristiques du PSSuniversal Assistant

Caractéristiques du PSSuniversal Assistant
  • Sélection et configuration des modules PSSuniversal
  • Contrôle intégré des limites du système
  • Recherche de l’encombrement mécanique
  • Établissement de la nomenclature
  • Adapté à Windows 7, 8 et 10
  • Le logiciel de commande PSS WIN-PRO est inclus dans la livraison du logiciel de programmation.

Logiciel PSSuniversal Startup

Le logiciel PSSuniversal Startup exécute un test indépendant des périphéries du système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal avant la mise en service des bus de terrain et du système de commande. Un test de fonctionnement de la station PSSuniversal sans système de commande raccordé est effectué via l’interface USB intégrée. Pour aider les installateurs de l’armoire électrique, un affichage de l’état des entrées permet de contrôler le câblage. Le logiciel Startup est adapté à Windows 7, 8 et 10.

Logiciel PSSuniversal Startup

Notre gamme de produits : logiciels PSSuniversal

Licences logiciels PSSuniversal

De la licence de base à la mise à jour de la licence de projet, nous vous proposons six modèles différents de licences.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire