PSSrail, le système de commande ferroviaire modulaire de sécurité

En toute sécurité. Modularité. Et pour le rail numérique.

Photo PSSrail sur fond gris

Avec le PSSrail, Pilz présente un système de commande ferroviaire modulaire de sécurité qui révolutionne le rail numérique. Conforme à des normes de sécurité strictes jusqu’à SIL 4 et doté d’une homologation ferroviaire, il satisfait à toutes les exigences de sécurité. Sa conception modulaire permet de mettre en œuvre des exigences spécifiques de manière optimale et flexible en fonction de vos besoins. Avec le PSSrail, nous misons sur la standardisation et l’ouverture.

Notre système de commande est compatible avec le standard EULYNX et permet ainsi la mise en œuvre de projets de numérisation des infrastructures ferroviaires. Le caractère innovant et unique du PSSrail repose sur l’association de ces fonctions : ce système réunit toutes les fonctions permettant de remplir les tâches de commande existantes ou futures sur une ligne ferroviaire.

Précurseur du rail numérique

Vous pouvez utiliser le PSSrail pour diverses applications dans le domaine des techniques de signalisation, notamment les aiguillages ou les passages à niveau à commande électrique ainsi que dans les postes d’aiguillage numériques. Il peut par exemple être utilisé comme plateforme de contrôleurs d’objets pour commander numériquement les composants sur le terrain le long des rails, et donc de manière fiable et économique. Avec le PSSrail, il existe une solution de contrôle-commande permettant de numériser même en cours d’exploitation et de passer, par exemple, au standard EULYNX.

Voies de chemins de fer avec des chiffres sur le côté gauche

Avantages en un coup d’œil :

  • Solution numérique : permet la numérisation des infrastructures ferroviaires à l’aide de RaSTa et d’EULYNX, et accompagne la migration vers le standard EULYNX 
  • Modularité et principe du jeu de construction : configurable en fonction de vos besoins et de vos exigences grâce à une conception modulaire  
  • Flexibilité : utilisable dans toutes sortes d’applications ferroviaires dans le domaine des techniques de signalisation, par exemple, comme plateforme de contrôleurs d’objets  
  • Certification : jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité 4 (SIL 4) et certifié conforme aux normes ferroviaires EN pertinentes
  • Ouverture : pas d’enfermement propriétaire, puisque notre système de commande ferroviaire peut être intégré dans les solutions de votre choix

Notre gamme de produits :

D’une part, le système de commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail se compose du système de commande proprement dit, conforme à la norme SIL 4, ainsi que de différents modules matériels, dont un module CAN pour une intégration simple des systèmes existants. Et d’autre part, il dispose également d’une suite logicielle pour la programmation ou la configuration de programmes utilisateurs. Des blocs fonctions certifiés pour le ferroviaire sont stockés dans une bibliothèque de programmes et permettent une implémentation simple et plus rapide. Grâce au principe modulaire, les utilisateurs peuvent confectionner leurs solutions en fonction de leurs besoins.

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions d’automatismes destinées au secteur ferroviaire ?

Nos solutions de contrôle-commande modulaires de sécurité

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: info@pilz.ca

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire