PSSuniversal – modules d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les systèmes d’entrées / sorties

Combiner un par un

Modules d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les systèmes d’entrées / sorties

Les modules d’entrées / sorties peuvent être assemblés un par un en fonction de leurs besoins réels. Il existe un choix important de modules d’entrées /sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numériques et analogiques. Si, par la suite, le système doit être modifié, vous n’avez qu’à compléter ou remplacer les modules. Vous êtes ainsi extrêmement flexible. Le PSSuniversal prend en charge une association unique de fonctions de sécurité et standard dans un même système.

Modules d’entrées /sorties – vos avantages

  • Regrouper individuellement des modules d’entrées / sorties pour le système d’entrées / sorties déportées et le système de commande PSSuniversal
  • Réalisation possible de tâches de commande dédiées à la sécurité et au standard
  • Possibilité d’une adaptation précise aux besoins grâce à la modularité du système
  • Possibilité de remplacer tout simplement les modules pour des modifications ultérieures du système
  • Architecture matérielle identique du système d’entrées / sorties déportées et du système de commande
  • Grâce au remplacement simple de la tête de station, le remplacement dans une classe de performance supérieure est possible
Modules d’entrées /sorties, la solution flexible

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties
  • Pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numérique ou analogique
  • Jusqu’à 64 modules pouvant être montés dans n’importe quel ordre
  • Modules d’alimentation pour la formation de différents groupes de potentiels ou en tant que module de rafraîchissement pour des classes de performance plus élevées
  • Les supports utilisés comme embases pour les modules garantissent un remplacement simple en cas de modifications du système

Modules d’entrées / sorties – prêts pour les applications les plus diverses

Vous disposez d’une multitude de modules d’entrées et de sorties pour la sécurité fonctionnelle et les fonctions de commande de sécurité et standard, destinés aux applications les plus diversifiées. La modularité du système garantit une adaptation extrêmement flexible des différents modules périphériques.

Modules résistants aux variations de températures

Les environnements difficiles nécessitent l’utilisation de composants robustes qui fonctionnent de manière fiable même avec de grandes variations de températures. Il existe pour cela des modules spéciaux du PSSuniversal qui se terminent par la lettre T dans leur désignation. Ces modules trouvent leurs applications partout où un chauffage pour l’armoire électrique serait très onéreux ou non rentable, ou encore produirait de fortes chaleurs. Ils résistent sans problème à l’humidité et à la condensation dans des plages de températures de -30 °C à +60 °C, dans le cadre d’un niveau d’encrassement de 2.

Modules d’entrées / sorties – prêts pour les applications les plus diverses

Aussi individuels que votre application

Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les systèmes d’entrées / sorties

Supports PSSuniversal

Embases pour les modules d’entrées / sorties et pour les modules d’alimentation. La simplicité d’encliquetage dans les supports facilite les remplacements en cas de modification du système.

Modules d’entrées / sorties standard PSSuniversal

Pour le traitement des signaux numériques ou analogiques. Maximum 64 modules d’entrées / sorties peuvent être montés dans n’importe quel ordre.

Accessoires PSSuniversal

Pour le PSSuniversal, nous mettons à votre disposition en tant qu’accessoires, entre autres, des équerres terminales pour supports profilés, des plaques terminales, des borniers, des câbles USB et des connecteurs.

Modules d’alimentation PSSuniversal

Pour l’alimentation interne en courant et la formation de différents groupes de potentiels.

Modules d’entrées / sorties de sécurité PSSuniversal

Pour le traitement des signaux numériques ou analogiques. Maximum 64 modules d’entrées / sorties peuvent être montés dans n’importe quel ordre.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire