Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode

Fonctions sécurité et cybersécurité dans un même système

Pour l’ « Identification and Access Management, (I.A.M.) », Pilz vous propose, avec le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode, des fonctions de sécurité et de cybersécurité dans un même système. Cet appareil permet la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sur des machines et installations. Ainsi, les utilisations inappropriées et la fraude sont évitées tout en protégeant les hommes et les machines. Afin de proposer une solution parfaitement adaptée aux exigences spécifiques, notre offre comprend différents composants matériels et logiciels pour votre solution de sécurité et de cybersécurité issue d’un même fournisseur.

Autorisation des accès et des lieux d’intervention avec le PITreader

Avec le PITreader, il est possible de résoudre des problématiques concernant les autorisations des accès aux machines et aux installations. Les possibilités s’étendent de la simple validation à une matrice d’autorisations complexe et à des codages spécifiques à l’entreprise, en passant par une authentification utilisateur. De ce fait, le PITreader peut être utilisé de manière flexible en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande Pilz. Les clés à transpondeur à technologie RFID sont fournies dans des variantes libres d’affectation tout comme avec des autorisations pré-paramétrées. Des logiciels adaptés sont naturellement disponibles pour une programmation rapide et simple des PITreader keys et des paramètres du PITreader.

PITreader S

Par ailleurs, le PITreader S permet d’intégrer le standard OPC UA. D’une part, cela augmente la sécurité de la communication entre le serveur et le client. D’autre part, le PITreader S étend les possibilités de raccordement sur des systèmes d’autres fabricants qui utilisent également le protocole OPC UA, et assure ainsi encore plus de sécurité et de facilité d’utilisation pour les autorisations d’accès. Pour une protection optimale des protecteurs mobiles par une authentification, le PITreader S est également proposé dans la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox.

Photo du produit PITreader

NOUVEAUTÉ : PITreader Keys – de nouvelles couleurs pour une utilisation plus simple

PITreader Keys – de nouvelles couleurs pour une utilisation plus simple

Les PITreader keys génériques existent désormais en six nouvelles couleurs. Les clés à transpondeur pour l’unité de lecture PITreader se distinguent ainsi au premier coup d’œil, ce qui facilite considérablement leur utilisation dans la pratique. Vous décidez vous-même des fonctions que vous souhaitez affecter aux différentes couleurs, car les clés RFID sont librement programmables. C’est donc vous qui déterminez les couleurs à affecter aux différents types de machines, à leurs fonctions, à leurs zones ou encore à leurs modes de fonctionnement.

Accès à l’E-shop

Photo du produit PITreader Keys

PITreader card unit – plus de flexibilité grâce aux nouveaux transpondeurs RFID au format cartes et jetons autocollants

Photo du produit PITreader card unit

PITreader card unit – plus de flexibilité grâce aux nouveaux transpondeurs RFID au format cartes et jetons autocollants

Les PITreader (S) card unit vous offrent le même vaste domaine d’application que celui auquel vous êtes habitué avec les PITreader (S). La nouveauté réside toutefois dans le type de transpondeur. Avec le PITreader card et le PITreader sticker, on utilise des transpondeurs RFID au format carte ou jeton autocollant. Les cartes compatibles RFID, déjà présentes dans l’entreprise, ainsi que les fameuses PITreader keys peuvent également être utilisées pour l’authentification et vous offrent ainsi encore plus de flexibilité dans le choix des transpondeurs.

Une fonctionnalité astucieuse des PITreader cards est leur zone transparente qui permet de voir à tout moment l’affichage des états par LED sur le PITreader, même lorsque la carte est en place. Bien entendu, le PITreader card unit peut également être utilisé, en association avec les micro automates configurables PNOZmulti 2 ou le système d’automatismes PSS 4000, comme un PITmode flex ou un PITmode flex visu pour les autorisations d’accès et la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité.

Accès à l’E-shop

Trouvez la solution adaptée à vos exigences !

Autorisations d’accès

Système d’autorisations d’accès

Sélection du mode de fonctionnement et autorisations d’accès en toute sécurité

Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès en toute sécurité

Sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès avec le PITmode

PITmode fusion – le système modulaire de sélection du mode de fonctionnement

Le PITmode fusion est la version modulaire du système de sélection du mode de fonctionnement, employée lors de l’utilisation d’un système de commande de sécurité issu d’un fournisseur tiers. Le système est composé de l’unité de lecture PITreader et de l’unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU) qui analyse le mode de fonctionnement sélectionné et commute en toute sécurité sur le plan fonctionnel entre cinq modes de fonctionnement au maximum. La sélection du mode de fonctionnement peut s’effectuer via des boutons-poussoirs existants ou l’élément de commande PIT oe 4S. Bien entendu, les fonctionnalités du PITreader concernant les autorisations d’accès peuvent également être utilisées dans leur intégralité.

Système de sélection du mode de fonctionnement PITmode fusion

PITmode flex

Le PITmode flex est la solution pour tous ceux qui utilisent le micro automate configurable PNOZmulti 2 ou le système d’automatismes PSS 4000. Là encore, le PITreader est employé en tant qu’unité de lecture. Bien évidemment, il intègre toutes les fonctionnalités relatives aux autorisations d’accès. L’analyse en toute sécurité du mode de fonctionnement est effectuée par un bloc logiciel déjà intégré au PNOZmulti 2 et au PSS 4000. Ainsi, aucune unité de contrôle séparée n’est nécessaire. La sélection du mode de fonctionnement peut être effectuée via l’élément de commande PIT oe 4S ou n’importe quel bouton-poussoir.

PITreader avec multi et PSS et PIT oe 4S

PITmode flex visu

Bien que le PITmode flex visu propose fondamentalement les mêmes fonctions que le PITmode flex, il se distingue néanmoins par la manière dont le mode de fonctionnement est sélectionné. Au lieu de se faire à l’aide d’un bouton-poussoir, cette sélection s’effectue par commande tactile sur un écran PMIvisu avec le PASvisu.

PITreader avec multi et PSS et PMIvisu

PITmode – l’appareil compact tout-en-un

Dans le cas de l’appareil compact tout-en-un PITmode, les boutons-poussoirs sont intégrés dans un même appareil pour la sélection du mode de fonctionnement ainsi que pour la Safe Evaluation Unit. L’affichage du mode de fonctionnement et des autorisations est indiqué grâce à des LED. Le codage individuel des clés empêche la fraude. Le sélecteur de mode de fonctionnement existe également avec des pictogrammes pour les machines-outils, ce qui est optimal en cas d’utilisation internationale.

Avantages du système de sélection du mode de fonctionnement & du système d’autorisations d’accès PITmode

  • Commutation fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement grâce à l’autosurveillance jusqu’à PL d
  • Gestion des autorisations d’accès
  • Infraudabilité élevée grâce à un codage spécifique à votre entreprise
  • Webserver intégré pour la configuration du PITreader et des clés à transpondeur
  • Lecture / écriture et sauvegarde des données sur la clé
  • Apprentissage des clés à transpondeur sur le PITreader par codage
  • Verrouiller / autoriser des plages de données sur une clé
  • Gestion d’autorisations d’accès préinstallée et basée sur des groupes
  • Gestion intégrée des utilisateurs
  • Anneau avec LED multicolores destiné à l’information des utilisateurs

Logiciel pour le PITreader

PITreader Webserver

Le Webserver intégré permet de programmer facilement les clés à transpondeur PITreader key avec les données utilisateur et les autorisations ainsi que tous les autres paramètres importants du PITreader directement sur l’appareil. Cela permet ainsi d’effectuer rapidement la mise en service du PITreader, la configuration des interfaces et, le cas échéant, la liaison avec le serveur OPC UA.

PIT Transponder Manager (PTM)

Gérez rapidement et facilement les clés à transpondeur PITreader key, les paramètres utilisateur, les listes de blocage et vos données utilisateur grâce à l’interface graphique du PIT Transponder Manager. En quelques étapes, il vous est possible d’écrire des autorisations d’utilisateur individuelles sur une clé PITreader key à l’aide de modèles préconfigurés. Pour ce faire, vous pouvez créer les utilisateurs un par un ou les intégrer via la fonction d’importation. Profitez de la possibilité de lire les informations directement dans la base de données intégrée.

Icône Logiciel PIT Transponder Manager

User Authentication Service (UAS)

Le système d’authentification des utilisateurs (UAS) permet de relier des systèmes de gestion tels que le PIT Transponder Manager avec les systèmes d’accès physiques PITreader. Le service d’organisation gère toutes les autorisations et les analyse par le biais d’une base de données centrale d’autorisations pour tous les « utilisateurs de clés à transpondeur ». Cette base de données est alimentée par l’importation du « PIT Transponder Manager » et ne nécessite donc qu’une configuration minimale. L’UAS diffuse des fonctions globales, telles qu’une liste de blocage, à tous les PITreader mis en réseau. L’état actuel et les informations de diagnostic complètes sont mis à la disposition de l’administrateur de l’UAS en toute clarté. Bien entendu, la communication entre les PITreader et l’UAS s’effectue en toute sécurité via HTTPS.

Icône Système d’authentification des utilisateurs

Tous les détails en un coup d’œil : le flyer sur l’I.A.M.

Pour plus d’informations :

Notre gamme de produits

Sélecteurs de mode de fonctionnement PITmode

Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode permet la commutation en toute sécurité du mode de fonctionnement et la gestion des autorisations d’accès – dans un même appareil.
Top
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+1 905 821 7459
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire