Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"839725","name":"S1MS Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MS Ex 48VAC 2c/o
Tuotenumero: 839725
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 48 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 3.5 VA |
| Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Mittauspiiri
| Vastearvo Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Nollausarvo Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Maks. kylmäkest. Rk 20 °C:ssa | 1,5 kOhm |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
| lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
| Mitta korkeus | 112.5 mm |
| Leveysmitta | 26 mm |
| Syvyysmitta | 135 mm |
| Nettopaino | 175 g |
| Bruttopaino | 195 g |
Ympäristö
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |