Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"839725","name":"S1MS Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MS Ex 48VAC 2c/o
Kód materiálu: 839725
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 48 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 3.5 VA |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
| Akt.hodnota reakce Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Hodnota reset Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Max.studený odpor Rk při 20°C | 1,5 kOhm |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů relé | AgCdO |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
| Rozměr výška | 112.5 mm |
| Rozměr šířka | 26 mm |
| Rozměr hloubka | 135 mm |
| Čistá váha | 175 g |
| Celková hmotnost | 195 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |