Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"839725","name":"S1MS Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MS Ex 48VAC 2c/o
Numéro de l'article: 839725
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 48 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 3.5 VA |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
| Seuil de déclenchement Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valeur de réarmement Rab | 1,8 kohms, ±10 % |
| Rés. à froid max. Rk à 20 °C | 1,5 kohm |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 112.5 mm |
| Dimension largeur | 26 mm |
| Dimension profondeur | 135 mm |
| Poids net | 175 g |
| Poids brut | 195 g |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |